Szögidomok, könyökcsatlakozók, összekötő csuklók, fali csuklók, rátétcsuklók.
- Cikkszám:
- SG 6212900
- Kivitel
- CP 120 és CP 180 tartókarrendszerhez
- Termékleírás
- A tartókar-komponensek műanyag borítására egy jelzőoszlop építhető fel segítségével.
- Szín
- RAL 7024
- Beépítési lehetőségek
- Moduláris jelzőoszlopra, 2368001 csatlakozóelemmel
- Signal pillar
- 3 LED
- moduláris, IP65
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- CP 120 tartókar-rendszerhez: Könyökcsukló, 90° 6212.380, Szögidom, 90° 6212.600, Összekötő csukló 6212.620, Fali csukló 6212.740, Rátét csukló 6212.700
- CP 180 tartókar-rendszerhez: Szögidom, 90° 6218.600, Rátét csukló 6218.700
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,104 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Termékleírás
- JELZŐOSZLOP SZERELŐIDOM, System120/180
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás
- Quick guide
- További műszaki információk