Lábak, csövek, szögidomok.
- Cikkszám:
- SG 2374000
- Kivitel
- Talp beépített csővel, Ø 25 mm, hossz 110 mm
- Szín
- Fekete
- Hossz
- 110 mm
- Beépítési lehetőségek
- Moduláris IP65 jelzőoszlopra, a 2368001 cikksz. csatlakozóelemmel együtt
- Signal pillar
- 3 LED
- moduláris, IP65
- Méret
- Hossz: 110 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,039 kg
- Bruttó tömeg
- 0,054 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Termékleírás
- SZ LÁBAZAT BEÉP.CSŐVEL,25X110 MM,FEKETE
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- További műszaki információk