Lábak, csövek, szögidomok.
- Cikkszám:
- SG 2374030
- Kivitel
- Külön cső, 400 mm hosszú
- Szín
- Alumínium
- Hossz
- 400 mm
- Beépítési lehetőségek
- Moduláris IP65 jelzőoszlopra, a 2368001 cikksz. csatlakozóelemmel együtt
- Signal pillar
- 3 LED
- moduláris, IP65
- Méret
- Hossz: 400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,117 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Termékleírás
- SZ JELZŐOSZLOP, CSŐELEM,400 MM,ALUMÍNIUM
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- További műszaki információk