Lábak, csövek, szögidomok.
- Cikkszám:
- SG 2374050
- Kivitel
- Szögidom csőre szereléshez
- Szín
- Fekete
- Beépítési lehetőségek
- Moduláris IP65 jelzőoszlopra, a 2368001 cikksz. csatlakozóelemmel együtt
- Signal pillar
- 3 LED
- moduláris, IP65
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,059 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177219878
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Termékleírás
- SZ JELZŐOSZL.SZÖGIDOM CSŐRE RÖGZ-HEZ
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- További műszaki információk