- Cikkszám:
- SG 2370150
- Kivitel
- LED világítóelem
- Termékleírás
- 360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén. Lehetséges fokozatok száma = 5 elem, egyenlő feszültségnél.
- Előnyei
- A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
- Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett.
- Különböző színű és feszültségű elemek kaphatók.
- Működési elv
- A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
- Anyag
- Poliamid ház
Búra: Áttetsző polikarbonát
- Szín
- piros
- Átmérő
- 70 mm
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 2500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 250 V AC
- Méret
- Magasság: 56 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,07 kg
- Bruttó tömeg
- 0,082 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177656413
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Termékleírás
-
SZ LED FOLYAMATOS FÉNYŰ ELEM, PIROS,230V