LED villogóelem moduláris jelzőoszlopokhoz

Cikkszám: SZ 2370520

360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén, lehetséges fokozatok száma = 5 elem, azonos feszültségnél.

Cikkszám:
SZ 2370520
Kivitel
LED villogóelem
Termékleírás
360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén. Lehetséges fokozatok száma = 5 elem, egyenlő feszültségnél.
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett.
Különböző színű és feszültségű elemek kaphatók.
Villogó- és vakufény elem égővel, közvetlenül beszerelhető.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Anyag
Poliamid ház
Búra: Áttetsző polikarbonát
Szín
sárga
Átmérő
70 mm
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség
250 V AC
Méret
Magasság: 56 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
Névleges üzemi feszültség
24 V (AC/DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,07 kg
Bruttó tömeg
0,083 kg
Vámtarifaszám
94054990
EAN
4028177656475
ECLASS 8.0
27371220
Termékleírás
SZ VILLOGÓELEM, LED, SÁRGA, 24V AC/DC
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentációk
Quick guide
Adatlapok
Technika részletesen