A függőleges TS/SE szekrényprofilra szereléshez. A csavar meghúzásával biztonságosan rögzül a profilhoz, és így automatikusan létrejön a potenciál-kiegyenlítés.
- Cikkszám:
- TS 8800808
- Termékleírás
- Metrikus menet a függőleges TS, SE szekrényprofilhoz. Szereléshez illessze, majd pattintsa be az oválfuratokba. Így a bepattintható anya azonnal rögzül. A csavar meghúzásával biztonságosan rögzül a profilhoz, és így automatikusan létrejön a potenciál-kiegyenlítés.
- Előnyei
- a lemezcsavarok alternatívája
- különösen alkalmas dinamikusan terhelt összeköttetésekhez
- Anyag
- Nemesacél finomöntvény
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra és a vízszintes VX SE szekrényprofilra (felül szélességben).
- Méret
- Menet: M8
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Menet
- M8
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,82 kg
- Bruttó tömeg
- 1,04 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- TS bepattintható anya, méret: M8
- Dokumentációk
- Info sheet