Csúszóanya

Cikkszám: PS 4119000

Szerelősínek tartóelemekre, rögzítő-tartóelemekre és kombitartóra történő szereléséhez.

Cikkszám:
PS 4119000
Beépítési lehetőségek
Szerelősínek, 23 x 23 mm
23 x 73 mm-es szerelősínek
45 x 88 mm-es szerelősínek
23 x 73 mm-es rendszersínek
Megjegyzés
Szerelősínek tartóelemekre, rögzítőtartó elemekre és kombitartóra történő szereléséhez M6 menetes csúszóanyák használatát javasoljuk
Méret
Menet: M4
Menet
M4
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
0,38 kg
Bruttó tömeg
0,41 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177091863
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Termékleírás
PS CSÚSZÓ CSAVARANYA, M4, SZERELŐSÍNHEZ