Szerelősínek tartóelemekre, rögzítő-tartóelemekre és kombitartóra történő szereléséhez.
- Cikkszám:
- PS 4157000
- Beépítési lehetőségek
- Szerelősínek, 23 x 23 mm
- 23 x 73 mm-es szerelősínek
- 45 x 88 mm-es szerelősínek
- 23 x 73 mm-es rendszersínek
- Megjegyzés
- Szerelősínek tartóelemekre, rögzítőtartó elemekre és kombitartóra történő szereléséhez M6 menetes csúszóanyák használatát javasoljuk
- Méret
- Menet: M5
- Menet
- M5
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,34 kg
- Bruttó tömeg
- 0,36 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Termékleírás
- BETOLHATÓ ANYA SZERELŐSÍNHEZ, M5, 20 DB/CS