12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal és nyomórugós bevezetés-könnyítővel ellátott szekrényekhez és sínekhez használható, a rendszerfuratokban létrejövő biztos mechanikus és elektromos kötés érdekében.
- Cikkszám:
- TS 4166000
- Termékleírás
- A bevezetési segédletként kialakított nyomórugó biztonságos mechanikus és elektromos összekötést biztosít a rendszerlyukasztásban.
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 23 x 23 mm-es szerelősínre
- 23 x 73 mm-es szerelő rendszersínre
- 45 x 88 mm-es szerelő rendszersínre
- 23 x 73 mm-es rendszersínre
- 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
- Méret
- Menet: M5
- Menet
- M5
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,474 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- TS fészkes anya, M5 menet, rögzítés és behelyezés oldalról