12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal és letörhető bevezetés-könnyítővel ellátott szekrényekhez és sínekhez használható.
- Cikkszám:
- TS 4162000
- Termékleírás
- Letörhető bevezető-könnyítővel, cink présöntvényből.
- Beépítési lehetőségek
- A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 23 x 23 mm-es szerelősínre
- 23 x 73 mm-es szerelő rendszersínre
- 45 x 88 mm-es szerelő rendszersínre
- 23 x 64 mm-es rendszersínre
- 23 x 73 mm-es rendszersínre
- 23 x 89 mm-es rozsdamentes acél rendszersínre
- 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
- Méret
- Menet: M6
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- TS
- VX SE
- Menet
- M6
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,5 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- PS BEHELYEZHETŐ ANYA, M6, 50 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet