12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekhez és sínekhez használható. Az anyákat a becsavarozással megegyező oldalról kell behelyezni.
- Cikkszám:
- TS 8800350
- Termékleírás
- Az anyákat a becsavarozás irányával megegyező oldalról kell behelyezni. Ezáltal a saroktól mért azonos magasságban vagy szélességben lévő rögzítési pontok is használhatók. A rugós fészek biztosítja a rendszerfuratokon belüli elektromos összeköttetést is.
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 23 x 23 mm-es szerelősínre
- 23 x 73 mm-es szerelő rendszersínre
- 45 x 88 mm-es szerelő rendszersínre
- 23 x 73 mm-es rendszersínre
- 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
- Méret
- Menet: M8
- Menet
- M8
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,145 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177247093
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- TS fészkes anya, M8 menet, elölről történő behelyezéshez