A rugó által biztosított erős rögzítés meggátolja a véletlen eltolást.
- Cikkszám:
- CP 6108000
- Termékleírás
- A rugó által biztosított erős rögzítés meggátolja a véletlen eltolást.
- Előnyei
- További belső kiépítési pl. a 4597.000 szerelő szögidommal vagy a belső kiépítéshez való 6205.100 szerelő szögidommal lehetséges
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Beépítési lehetőségek
- Comfort-Panel, 74 mm beszerelési mélységtől
- Optipanel 100 mm-es beépítési mélységtől
- Compact-Panel
- Méret
- Menet: M5
- Menet
- M5
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- CP RUGÓS ANYA, M5, 50 DB/CS.