- Cikkszám:
- EL 2092300
- Kivitel
- érintkezés nélkül
- Termékleírás
- Fiókos elektronikai megoldások, 482,6 mm-es (19"-os) egységek és vaklapok felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő profilon. 0,8 – 2,5 mm profillemez vastagságokhoz. Választható a beépítendő egységek 482,6 mm-es (19"-os) profilhoz/házhoz történő érintkezésével vagy érintkezés nélkül.
- Méret
- Menet: M6
- Max. anyagvastagság
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,15 kg
- Bruttó tömeg
- 0,202 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
-
EL KALITKÁS ANYA, M6, 1,2 - 1,5 MM