Fészkes anya

Cikkszám: EL 2092500

Fészkes anya, M5 menet, érintkezés nélkül

Cikkszám:
EL 2092500
Kivitel
érintkezés nélkül
Termékleírás
Fiókos elektronikai megoldások, 482,6 mm-es (19"-os) egységek és vaklapok felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő profilon. 0,8 – 2,5 mm profillemez vastagságokhoz. Választható a beépítendő egységek 482,6 mm-es (19"-os) profilhoz/házhoz történő érintkezésével vagy érintkezés nélkül.
Méret
Menet: M5
Max. anyagvastagság
0,8 ‐ 2,5 mm
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,15 kg
Bruttó tömeg
0,221 kg
Vámtarifaszám
73181692
EAN
4028177187344
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Termékleírás
EL FÉSZKES ANYA,M5,50 DB/CS,ÉRINTK.NÉLK.