Fészkes anya

Cikkszám: EL 2094300

Fészkes anya, M6 menet, érintkeztetéssel

Cikkszám:
EL 2094300
Kivitel
érintkezéssel
Termékleírás
Fiókos elektronikai megoldások, 482,6 mm-es (19"-os) egységek és vaklapok felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő profilon. 0,8 – 2,5 mm profillemez vastagságokhoz. Választható a beépítendő egységek 482,6 mm-es (19"-os) profilhoz/házhoz történő érintkezésével vagy érintkezés nélkül.
Méret
Menet: M6
Max. anyagvastagság
1,2 ‐ 1,5 mm
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,15 kg
Bruttó tömeg
0,23 kg
Vámtarifaszám
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Termékleírás
EL FÉSZKES ANYA,M6, 1,2-1,5 MM,50 DB/CS.