Fészkes anya

Cikkszám: EL 2094500

Fészkes anya, M5 menet, érintkezéssel

Cikkszám:
EL 2094500
Kivitel
érintkezéssel
Termékleírás
Fiókos elektronikai megoldások, 482,6 mm-es (19"-os) egységek és vaklapok felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő profilon. 0,8 – 2,5 mm profillemez vastagságokhoz. Választható a beépítendő egységek 482,6 mm-es (19"-os) profilhoz/házhoz történő érintkezésével vagy érintkezés nélkül.
Méret
Menet: M5
Max. anyagvastagság
0,8 ‐ 2,5 mm
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,2 kg
Bruttó tömeg
0,25 kg
Vámtarifaszám
73181692
EAN
4028177187351
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Termékleírás
EL KALITKÁS ANYA, M5, 50 DB/CS.,ÉRINTK.