A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és kilazítása során nagyobb biztonságot és fokozott megbízhatóságot tesz lehetővé.
- Cikkszám:
- SZ 2486400
- Kivitel
- Torx-lemezcsavarok nemesacélhoz
- Termékleírás
- A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és kilazítása során nagyobb biztonságot és fokozott megbízhatóságot tesz lehetővé.
- Alkalmazási területek
- A szekrényprofilban, szerelősíneken található Ø 4,5 ill. 4,7 mm-es körfuratokhoz
- Méret
- Menet: 5
Menethossz: 13 mm - Menet
- 5
- Csomagolási egység
- 300 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 1,1 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Termékleírás
- SZ lemezcsavar TX30, nemesacélhoz, 300db
- Dokumentációk
- Info sheet