A szekrényprofilban, szerelősíneken található Ø 4,5 mm-es körfuratokhoz.
- Cikkszám:
- SZ 2489000
- Kivitel
- Lencsefejű csavarok, kereszthornyos
- Alkalmazási területek
- A szekrényprofilban, szerelősíneken található Ø 4,5 ill. 4,7 mm-es körfuratokhoz
- Méret
- Menet: M5
Menethossz: 12 mm - Menet
- M5
- Csomagolási egység
- 500 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,45 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Termékleírás
- SZ lencsefejű csavarok, kereszthornyos, M5 menet, menetmetsző