Megjelölés, fúrás és rögzítés elektromos vagy pneumatikus szerszámokkal, egy munkafázison belül. Lemezszekrényekhez: 0,8 - 3 mm.
- Cikkszám:
- SZ 2487000
- Kivitel
- Fúrócsavarok
- Termékleírás
- Megjelölés, fúrás és rögzítés elektromos vagy pneumatikus szerszámokkal, egy munkafázison belül. Kulcsméret: 8 mm
- Alkalmazási területek
- Lemezvastagság: 0,8 - 3 mm
- Méret
- Menet: ST 4,8
Menethossz: 9,5 mm - Menet
- ST 4,8
- Csomagolási egység
- 300 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,82 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Termékleírás
- ÖNMETSZŐ KÖZPONTCSAVAR,300 DB, 0,8-3 MM