- Cikkszám:
 - DK 7094140
 - Kivitel
 - Torx 30
 - Termékleírás
 - Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19"-os) elemek és vaklapok részére.
 - Egységcsomag
 - Műanyag alátéttel
 - Szerelési utasítás
 - Max. meghúzási nyomaték 3 Nm
 - Méret
 - Menet: M6
Menethossz: 16 mm - Csomagolási egység
 - 50 db
 - Nettó tömeg
 - 0,25 kg
 - Bruttó tömeg
 - 0,3 kg
 - Vámtarifaszám
 - 73181900
 - EAN
 - 4028177663053
 - ETIM 9
 - EC000889
 - ECLASS 8.0
 - 23110190
 - Termékleírás
 - DK TORX CSAVAR, M6 X 16 MM, 50 DB/CS