Rápattintható anyákhoz, csúszóanyákhoz, fészkes anyákhoz és behelyezhető anyákhoz, méret M6 x 12.
- Cikkszám:
- SZ 2504500
- Kivitel
- Torx-csavarok
- Termékleírás
- A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és kilazítása során nagyobb biztonságot és fokozott megbízhatóságot tesz lehetővé.
- Méret
- Menet: M6
Menethossz: 12 mm - Menet
- M6
- Csomagolási egység
- 300 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 1,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177214811
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Termékleírás
- SZ TORX CSAVAR, M6X12, 300 DB/CS.