Rápattintható anyákhoz, csúszóanyákhoz, fészkes anyákhoz és behelyezhető anyákhoz, méret M8 x 12.
- Cikkszám:
- SZ 2504800
- Kivitel
- Torx-csavarok
- Termékleírás
- A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és kilazítása során nagyobb biztonságot és fokozott megbízhatóságot tesz lehetővé.
- Méret
- Menet: M8
Menethossz: 12 mm - Menet
- M8
- Csomagolási egység
- 300 db
- Nettó tömeg
- 1,8 kg
- Bruttó tömeg
- 2,088 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Termékleírás
- SZ FOGAZOTT CSAVAR, M8x12, 300db/cs