Rögzítőelemek

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Szerelőelemek sínrendszerekhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

C profil tartó szögidom a vízszintes profilra történő rögzítéshez

C-profilsínek gyors rögzítéséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

PS tartóelem

A 23 x 23 mm-es szerelősínek gyors rögzítéséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

TS rögzítés 17 x 73 mm-es rendszersínhez

A TS rendszersín rögzítéséhez, ha beépített elemek, pl. szerelőlapok elzárják a hozzáférést a csavarozáshoz.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

TS kiépítési blokk

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Fészkes anya VX rendszerhez

Metrikus rögzítéshez körben a szekrényprofilra.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

TS rögzítő-tartó elem

Változatos lehetőségeket nyújt a 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez. Pl. külső felületek megtámasztásához vagy egy plusz belső felület...

Szerelőelemek sínrendszerekhez

PS rögzítő-tartó elem VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

A 23 x 23 mm-es szerelősínek többféle rögzítéséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Tartó- ill. távtartóelem

A C-profil-, tartóprofil-, vagy kábelrögzítő sínek (L-alakú) rugalmas rögzítéséhez. Oldalt, a kábelelvezető sínek vagy kábelelvezető csövek (Ø 20 mm)...

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Tartókengyel

Sínek egyedi felszereléséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Rögzítőkarom második szerelési síkhoz KX kötődobozhoz, KX busz házhoz

Kalapsínek közvetlenül a KX kötődobozokra és KX busz házakra történő rögzítéséhez. Kiegészítő szerelősíkot hoz létre a nagyobb...

Szerelőelemek sínrendszerekhez

PS kombinált tartóelem

23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Szerelőblokk AE-hez

AE-hez. Tartozékként további belső kiépítéshez, pl. kábelkötegelők, PS szerelősínek, kalap- és C-profilsínek felszereléséhez (pl. egy második...

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Szögidom

Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os helyzetben, 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre történő felszereléséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

KX távtartó szögidom érintésvédelmi fedelekhez

Szögidom érintésvédelmi fedelek 120 mm mély KX kötődobozokba szereléséhez. Megakadályozza a szekrényekben található áramvezető komponensek illetéktelen vagy...

Szerelőelemek sínrendszerekhez

Gyorsszerelő egység

12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrények és sínrendszerek univerzális beépítési lehetőségei.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

TS kombinált tartóelem

23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez.

Szerelőelemek sínrendszerekhez

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Rögzítőelem 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz