Változatos lehetőségeket nyújt a 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez. Pl. külső felületek megtámasztásához vagy egy plusz belső felület kialakításához.
- Cikkszám:
- TS 8800370
- Termékleírás
- Változatos lehetőségeket nyújt a 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez. Pl. külső felületek megtámasztása vagy egy plusz belső felület kialakítása.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- 24 lemezcsavarral együtt, 5,5 x 13 mm.
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, SE szekrényprofilra, a szekrény külső oldalára illeszkedve
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra, egy síkban a belső szekrényszélességgel
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 24 db
- Nettó tömeg
- 1,08 kg
- Bruttó tömeg
- 1,24 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS szerelőkeret, a PS 23x23 szerelősín közvetlenül a függőleges TS profilra szereléséhez