PS rögzítő-tartó elem VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: SZ 4182000

A 23 x 23 mm-es szerelősínek többféle rögzítéséhez.

Cikkszám:
SZ 4182000
Termékleírás
A 23 x 23 mm-es szerelősínek többféle rögzítéséhez.
Anyag
Cink présöntvény
Egységcsomag
1 készlet = 1 rögzítő-tartóelem, 1 M6 x 12 mm csavar, 1 M6-os fészkes anya
Beépítési lehetőségek
Választható párhuzamosan a következővel: Szekrény külső oldala vagy belső szekrényszélesség
A függőleges TS szekrényprofilra 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé, változó magasságban, 25 x 38 mm-es TS szerelősínek fölé
A függőleges VX, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
A vízszintes VX, TS szekrényprofilra
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre
Megjegyzés
Csúszóanya (javaslat: M6)
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX
TS
VX SE
Csomagolási egység
24 db
Nettó tömeg
1,2 kg
Bruttó tömeg
1,509 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
PS RÖGZÍTŐTARTÓ 23x23 MM SZERELŐSÍNHEZ