A 23 x 23 mm-es szerelősínek gyors rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 4181000
- Termékleírás
- A 23 x 23 mm-es szerelősínek gyors rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tartó szögidom, bal
Tartó szögidom, jobb
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,96 kg
- Bruttó tömeg
- 1,044 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ tartó szögidom, PS 23x23 mm sín gyorsrögzítéshez