Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os helyzetben, 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre történő felszereléséhez.
- Cikkszám:
- TS 4134000
- Termékleírás
- Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os felépítéséhez. Alapfelszerelésben kétféle rögzítési lehetőséggel: Az aljzattal vezető módon vagy a felépítési felülettel szigetelt módon.
- Anyag
- Szögidomok: Cink présöntvény
Szigetelő idomok: Műanyag - Egységcsomag
- Szögidom
Szigetelődarab
Szigetelőanyag-csavar
2 db rögzítőcsavar
M8-as behelyezhető anya - Beépítési lehetőségek
- A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
- Rendszersínre a belső szerelési síkon
- Tartó- ill. távtartóelemekre
- Gyorsszerelő blokkra
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra 8800.806 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 0,995 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZÖGELEM SORKAPOCS-SÍNHEZ 45 FOKOS
- Dokumentációk
- Info sheet