A TS rendszersín rögzítéséhez, ha beépített elemek, pl. szerelőlapok elzárják a hozzáférést a csavarozáshoz.
- Cikkszám:
- TS 8612010
- Működési elv
- A TS rendszersín rögzítéséhez, ha az olyan elemek, mint a szerelőlapok elzárják a hozzáférést a csavarozáshoz.
- A rendszersínhez vagy a szekrénykerethez is csavarozható és az érintésvédelmi fedelek vagy főkapcsoló takarólemezek tartójaként is használható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,329 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS TS rögzítés TS 17 x 73 mm rendszersínhez