C-profilsínek gyors rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 7091100
- Termékleírás
- A vízszintes szekrényprofilra történő gyors rögzítéshez, illetve a kaszkádolt kábelvezetéshez két vízszintes rendszer- vagy szerelősínen.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tartó szögidom, bal
Tartó szögidom, jobb
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- Szerelési utasítás
- C profilsínenként két tartó szögidom szükséges a rögzítéshez
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- TS IT
- SE
- Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,32 kg
- Bruttó tömeg
- 0,346 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS RÖGZÍTŐELEM, C-PROFILSÍNHEZ, 8DB/CS