Rögzítőelem 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz
- Cikkszám:
- DK 2090000
- Kivitel
- 1 U
- Termékleírás
- A kiépítési komponensek egyszerű csavarozásához a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkon belül. Egyszerűen belülről a profilsínre kell tolni és bepattintani.
- Előnyei
- Gyors pozicionálás és szerelés egyes fészkes anyák helyett
- Integrált kontaktálás a potenciálkiegyenlítéshez
- Előre felszerelt, 1 U tartó 3 fészkes anyával, az EIA 310 szabvány szerinti középső rögzítéssel
- Többszörös szétszerelés és újrafelhasználás lehetséges
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Megjegyzés
- A Rittal által szállított összes szekrény a tűréshatárokon belül elő van készítve a 19"-os rögzítőkhöz. Más gyártók házaiban történő felhasználáshoz nem vállalunk felelősséget.
- Méret
- Menet: M5
- Csomagolási egység
- 24 db
- Nettó tömeg
- 0,24 kg
- Bruttó tömeg
- 0,36 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- 19"-OS RÖGZÍTŐ, 1U ÉRINTKEZÉSSEL, 24db
- Dokumentációk
- Info sheet