- Cikkszám:
- VX 4165500
- Előnyei
- Szerelés körben a szekrényprofilra
- A bevezetési segédként kialakított nyomórugó biztonságos mechanikus és elektromos összekötést biztosít a rendszerlyukasztásban
- Egyszerűen betolható oldalról
- Biztonságos és egyszerűen oldható csavarhúzóval
- Beépítési lehetőségek
- A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
- 23 x 64 mm-es rendszersínre
- 23 x 89 mm-es rozsdamentes acél rendszersínre
- 23 x 64 mm-es szerelő rendszersínre
- 12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- A VX SE fenékkeretben
- null
- Méret
- Menet: M8
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- Menet
- M8
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,158 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
-
VX fészkes anya, M8, 20db/cs