Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- SV 9673901
- Termékleírás
- Szerelőelem integrált M4-es menetfuratokkal a 17 x 17 mm-es TS szerelősín rögzítéséhez.
- Alkalmazási területek
- Öntartóan helyezhető a TS raszterbe és egy csavarral kell a kerethez rögzíteni.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A vízszintes TS, VX SE szekrényprofilra
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra
- Egyéb, TS raszterrel rendelkező profilok rögzítéséhez is használható.
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS 8
- Csomagolási egység
- 24 db
- Nettó tömeg
- 1,008 kg
- Bruttó tömeg
- 1,175 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SV keretcsatlakozó elem 17x17 mm TS szerelősínhez