Sarokösszekötő 17 x 17 mm-es TS szerelősínhez

Cikkszám: SV 9673.902

17 x 17 mm-es TS szerelősínhez.

Cikkszám:
SV 9673.902
Termékleírás
Szerelőelem integrált M4-es menetfuratokkal
Alkalmazási területek
Két TS szerelősín 90°-os összekötéséhez a sarokban
A gyűjtősín tér elválasztását szolgáló segédszerkezet előállításához mindenképp szükséges
Anyag
Cink présöntvény
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,079 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SV sarokösszekötő 17x17 mm TS szerelősínhez