TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez

Cikkszám: SV 9673940

A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segédszerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.

Cikkszám:
SV 9673940
Kivitel
A külső szerelősíkhoz
Termékleírás
Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Hossz
262,5 mm
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
1,2 kg
Bruttó tömeg
1,261 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SV szerelősín 17x17 mm, hossz: 262,5 mm, TS-hez