A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segédszerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.
- Cikkszám:
- SV 9673953
- Kivitel
- Gyűjtősínrendszerek függőleges elválasztásához a hátsó részben fent
- Termékleírás
- Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 487,5 mm
- Használható
- Házípus: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 2,16 kg
- Bruttó tömeg
- 2,348 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SV MINI-TS-PROFIL 17x17MM, L=487,5MM