TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez

Cikkszám: SV 9673.961

A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segédszerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.

Cikkszám:
SV 9673.961
Kivitel
Gyűjtősínrendszerek függőleges elválasztásához a hátsó részben lent
Termékleírás
Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Hossz
512,5 mm
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
2,52 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234