- Cikkszám:
- SV 9673981
- Kivitel
- Gyűjtősínrendszerek függőleges elválasztásához a hátsó részben lent
- Termékleírás
- Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 712,5 mm
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177543324
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234