CMC III feldolgozóegységek

Cikkszám: DK 7030022

A CMC III feldolgozóegység 19"-os változata a CMC III felügyeleti rendszer központi egysége. Akár 32/16 külső érzékelőt / CAN-busz csatlakozóegységet lehet csatlakoztatni. Az egységek Etherneten keresztül csatlakoztathatók az adathálózatra, interneten / USB csatlakozáson keresztül konfigurálhatók, képesek egy e-mail szerveren keresztül riasztást küldeni, és csatlakoztathatók SNMP-n keresztül a vállalat hálózatkezelő rendszerére.

Cikkszám:
DK 7030022
Kivitel
19"-os kivitel
Előnyei
Nagy rendelkezésre állás a tartalék energiaellátásnak köszönhetően.
Költségoptimalizálás optimális térkihasználással és csatlakozási technikával.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Működési elv
Központi felügyeleti egység a CMC III rendszerhez.
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Gyűjti a mérési adatokat és riasztja a hálózatkezelő rendszereket vagy vezetőállásokat a szabadon megadható határértékek átlépésekor.
Kivitel
Piezo-jeladó akusztikus információ adásához
Időpont funkció valós idejű órával, hálózati idő protokollal (NTP)
Anyag
Műanyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag
CMC III feldolgozóegység
Alaprendszer
Beépített kijelző
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Bus rendszer interfészek
RJ45 CAN busz
Vészjelzőrelé-kimenet
Kapocs 1,5 mm²-ig (max. 24 V DC/1 A)
Mobilbarát weboldal
Androidos és Windows telefonra
Hálózati interfész
Ethernet IEEE 802.3 szerint 10/100BaseT Fullduplex kapcsolattal 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis hálózati kamera VAPIX® 3 verzióval
Érzékelők száma (max.)
16
Megjegyzés
A megnövelt hálózati biztonsághoz a titkosítatlan protokollok kikapcsolhatók
LED-kijelzők (hátoldal)
Hálózati állapot
LED-kijelzők (elülső oldal)
Állapot
Protokoll
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP és SSL
HTTP
HTTPS és SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 144 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,2 kg
Bruttó tömeg
2,452 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
CMC III feldolgozóegység, 19"-os változat
Jóváhagyások
Cyber Security Certificate
TÜV tanúsítású biztonság
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes
Szoftver
Kiválasztó
Szoftver