- Cikkszám:
- DK 7030.110
- Kivitel
- Hőmérséklet-érzékelő
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- A CMC III hőmérséklet-érzékelő felügyeli a környezeti hőmérsékletet a szekrényben
- Aktív légáram esetén a házba épített érzékelő használható, aktív légáram nélküli alkalmazásoknál a mellékelt külső NTC érzékelőt kell csatlakoztatni
- Külső érzékelő mérési tartomány: -40 °C...+80 °C
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
- Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
- Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Külső hőmérsékletérzékel csatlakozókábellel és dugóval
NTC-érzékelő, hossz 1,80 m
Max. kábelhossz 2 m
- Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetlen
- Csatlakozófelületek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Hüvely
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 32
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 32
- Résztvevő PDU egységek száma (max.)
- 16
- Mérési módszer
- belső NTC ellenállás
- külső NTC ellenállás
- Méret
- Szélesség: 80 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,18 kg
- Bruttó tömeg
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 90269000
- EAN
- 4028177659483
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
-
DK CMCIII Hőmérséklet-érzékelő