CMC III érzékelők

Cikkszám: DK 7320.630

Különböző paraméterek felügyeletéhez szekrényekben vagy helyiségekben.

Cikkszám:
DK 7320.630
Kivitel
Szivárgásérzékelő
Termékleírás
A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységgel végezhetők el
Az érzékelőt az optikai elemmel a fenéklemez irányába kell beszerelni
Az érzékelő optikai érzékelővel felügyeli a fenéklemezen a folyadék jelenlétét (szivárgás)
Anyag
Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Ház: RAL 7035
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábel csatlakozóval
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
Csatlakozófelületek
RJ12
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
4
Résztvevő PU egységek száma (max.)
32
Mérési módszer
optikai
Méret
Szélesség: 85 mm
Magasság: 20 mm
Mélység: 18 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,09 kg
Bruttó tömeg
0,095 kg
Vámtarifaszám
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
CMC III Sensoren, leak sensor
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás