CMC III I/O egységek

Cikkszám: DK 7030040

Akár nyolc digitális bemenet felügyelete és akár négy relé vezérlése.

Cikkszám:
DK 7030040
Termékleírás
A szoftverben a relékhez beállíthatók mérési értékek, hogy azok bizonyos körülmények esetén kapcsoljanak. Ilyen módon az eszközök ellenőrizhetők és üzenetek továbbíthatók. A kompakt feldolgozóegységgel nem működtethető.
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Kis helyigény a be- és kimenetek nagy koncentrációja révén.
Működési elv
Automatikus buszsor folyamatos számozással a feldolgozó egységen keresztül
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Állapotjelzés a beépítet LED-en
Bemenetek potenciálmentes jelekhez
Relékimenet (váltóérintkező) terhelhetőség: max. 24 V (DC)/1 A
Anyag
Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag
CMC III I/O egység
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Bus rendszer interfészek
2 x RJ45 CAN bus
Csatlakozófelületek
8 digitális bemenet
4 relékimenet (max. 24 V DC/1 A)
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
16
Résztvevő PU egységek száma (max.)
8
Megjegyzés
A kompakt feldolgozóegységgel nem működtethető
Méret
Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,56 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177659360
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK CMC III I/O egység III 8 bemenet + 4 kimenet
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Graphics