Komfortfogantyú egyedileg beállítható számkóddal.
- Cikkszám:
- IT 7030601
- Termékleírás
- Rugalmas hozzáférési lehetőség egyedi 4-jegyű számkóddal.
- Előnyei
- Megnövelt biztonság a kód rendszeres visszaállításával
- Vésznyitás és a kód felülírása lehetséges, a DIN 18 252 szerinti, 40 mm-es profilfélhengerrel
- Működési elv
- A 4 jegyű kódot a felhasználó egyedileg beállíthatja
- A programozó üzemmódhoz történő hozzáférés csak a beállított kóddal lehetséges
- A kód beírása, ill. alkalmazása esetén ez automatikusan visszaáll a „0000” számjegyekre, így a kód leolvasása illetéktelen személy számára a fogantyú nyitását követően nem lehetséges
- A vésznyitás vészhelyzetben, vagy a kód elfelejtése esetén a mesterkulcs funkció segítségével egy kulccsal lehetséges
- Anyag
- Cink présöntvény
Műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Fogantyú
Fogantyú adapter VX IT alumínium-üveg ajtóhoz és VX IT alumínium-acéllemez ajtóhoz, szellőzős (zsanér jobbos/balos)
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 41 mm
Magasság: 386 mm
Mélység: 46 mm - Használható
- Házípus: VX
VX IT
OCP ORV3 rack - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,04 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- VX Komfortfogantyú, számkódos, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás