Ajtókészlet az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)

Cikkszám: DK 7030240

Gázrugós csillapítórendszer, lehetővé teszi az ajtónyitást minden vészhelyzetben. Az ajtókészletek csatlakoztatása és vezérlése a hozzátartozó ajtóvezérlő modullal történik.

Cikkszám:
DK 7030240
Kivitel
egyrészes üvegajtóhoz
Termékleírás
A rack ajtajainak automatikus nyitásához vészhelyzetben, csatlakozás és vezérlés az ajtóvezérlő modulon keresztül.
Működési elv
Az ajtókat mágnes rendszer tartja zárva. Ha a mágnesek feszültsége megszakad, a gázrugós csillapító kinyomja az ajtót.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
gázrugóval
Kábelfa
Mágneses reteszelés
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,08 kg
Bruttó tömeg
3,38 kg
Vámtarifaszám
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Termékleírás
DK TS IT 1-ES AJTÓ KÉSZLET
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
White Paper