Gázrugós csillapítórendszer, lehetővé teszi az ajtónyitást minden vészhelyzetben. Az ajtókészletek csatlakoztatása és vezérlése a hozzátartozó ajtóvezérlő modullal történik.
Ajtókészlet az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)
Cikkszám: DK 7030250
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2023. dec. 30.
- Cikkszám:
- DK 7030250
- Kivitel
- kétrészes acéllemez ajtóhoz
- Termékleírás
- A rack ajtajainak automatikus nyitásához vészhelyzetben, csatlakozás és vezérlés az ajtóvezérlő modulon keresztül.
- Működési elv
- Az ajtókat mágnes rendszer tartja zárva. Ha a mágnesek feszültsége megszakad, a gázrugós csillapító kinyomja az ajtót.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- gázrugóval
Kábelfa
Mágneses reteszelés
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,746 kg
- Bruttó tömeg
- 4,946 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Termékleírás
- DK AJTÓKÉSZLET TS-IT 2 RÉSZES AJTÓHOZ
- Dokumentációk
- Leírás
- White Paper