Ajtókészlet az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)

Cikkszám: DK 7320792

Gázrugós csillapítórendszer, lehetővé teszi az ajtónyitást minden vészhelyzetben. Az ajtókészletek csatlakoztatása és vezérlése a hozzátartozó ajtóvezérlő modullal történik.

Cikkszám:
DK 7320792
Kivitel
Kétrészes ajtóhoz
Termékleírás
A rack ajtajainak automatikus nyitásához vészhelyzetben, csatlakozás és vezérlés az ajtóvezérlő modulon keresztül.
Működési elv
Az ajtókat mágnes rendszer tartja zárva. Ha a mágnesek feszültsége megszakad, a gázrugós csillapító kinyomja az ajtót.
Egységcsomag
gázrugóval
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,5 kg
Bruttó tömeg
3,76 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Termékleírás
AJTÓNYITÓ KÉSZLET OSZTOTT AJTÓHOZ
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
White Paper