CMC III tápegység különböző feszültségtartományokban történő alkalmazáshoz.
- Cikkszám:
- DK 7030060
- Termékleírás
- A tápegység kifejezetten a CMC III dizájnhoz készült, és egy szerelőegységben elhelyezhető. A CMC III feldolgozóegység/kompakt feldolgozóegység számára készült speciális csatlakozó mellett még két sorkapocs áll rendelkezésre 24 V-os kimenetként.
- Anyag
- Műanyag
- Felület
- Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035 - Egységcsomag
- Csatlakozókábel, 24 V (DC)
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt - Csatlakozókábel hossz
- 600 mm
- Input connection
- IEC 320 C14 csatlakozó
- Kimeneti áramerősség (max.)
- 2,5 A
- Méret
- Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...40 °C
- Kimeneti feszültség
- Kimeneti feszültség: 24 V DC
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,652 kg
- Vámtarifaszám
- 85043121
- EAN
- 4028177659384
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III TÁPEGYSÉG 230V
- Dokumentációk
- Quick guide
- Adatlapok
- Graphics
- Szoftver
- Szoftver