- Cikkszám:
- DK 7320.721
- Kivitel
- Komfortfogantyú mesterkulcs funkcióval
- Termékleírás
- CMC III típusú központi vezérlőegységen és IoT interfészen keresztül történő vezérléshez és felügyelethez.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 db adapter üvegajtóhoz
kábelbilincsek
Adapter profilfélhengerhez
Csatlakozókábel (3 m) RJ 12 csatlakozóval
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Reteszelés típusa
- Masterkey funkció (vésznyitó funkcióval)
- Névleges áram max.
- 0,1 A
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 16
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,99 kg
- Bruttó tömeg
- 0,992 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
-
CMC-TC ELEKTROMÁGNESES TS8 FOGANTYÚ