- Cikkszám:
 
- VX 7030263
 
- Kivitel
 
- Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg
Rugós csillapítás a fedélnyitáshoz
Mágnesek a sapkák rögzítéséhez
A csappantyúk nyitva vannak ha nincs feszültség
Üvegajtó: 2x egyrétegű, színezett biztonsági üveg
egyrészes, szellőzőkopoltyúval
Keret: Extrudált alumíniumprofil  
- Termékleírás
 
- Integrált szellőzőkopoltyú az automatikus nyitási funkcióhoz riasztás vagy áramkimaradás esetére. Az automatikus ajtónyitó rendszer üvegajtója helyettesíti a VX IT standard ajtóját. 
 
- Előnyei
 
- CMC III rendszer távvezérlés lehetséges 
 
- Nagy biztonság az egyrétegű, sötétített biztonsági üveg révén 
 
- Nagy stabilitás a szellőzőnyílással kombinált ajtómerevítésnek köszönhetően 
 
- A szellőzőnyílások csak 200 mm-re nyúlnak be a menekülési útvonalba 
 
- A zárrendszer hozzáigazítására nincs szükség 
 
- Az ajtók manuális nyitása nincs hatással a szellőzőnyílásokra 
 
- Áramkimaradás esetén a légtelenítő sapkák automatikusan nyitnak 
 
- Műszaki adatok
 
- A légtelenítő sapka mérete kifelé: 200 mm (nyitott állapotban) 
 
- A mechanika mérete befelé: 52,5 mm 
 
- Ajtónyitás: jobbos (egyrészes ajtóknál jobbosról balosra változtatható) 
 
- Csatlakozókábel a zsanértól: 2,5 m 
 
- Működési elv
 
- Vezérlés CMC III Door Control Modul (DCM, ajtóvezérlő modul) használatával 
 
- Beépített függőleges szellőzőnyílások, amelyek vészhelyzetben és a hűtőrendszer kiesése vagy az oltóberendezés működésekor automatikusan mechanikusan kinyílnak 
 
- A helyiség térfogatától és a hőmérséklettől függően a helyiség hőmérsékletét használja vészhűtésre, vagy az oltógáz közvetlenül az IT szekrényekbe áramolhat 
 
- Mindig az ADO rendszer elülső és hátsó ajtóit kell használni 
 
- Anyag
 
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg  
- Egységcsomag
 
- Üvegajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár 
 
- egyenáram esetén
 
- 0,78 A 
 
- Méret
 
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm  
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
 
- IP 20 zárt szellőzőkopoltyúnál 
 
- Csomagolási egység
 
- 1 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 40 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 42 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177925878 
 
- ETIM 9
 
- EC002510 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Termékleírás
 
- 
VX IT alumínium-üvegajtó (ADO), SzéxMa: 800x2000, 2 rétegű biztonsági üveg, fólia nélkül