Univerzális használatra minden felületen és falon, előszerelt kábelek és csatlakozódugós vezetékek bevezetéséhez. 24- ill. 16-pólusú csatlakozó-kikönnyítésekre is szerelhető.
- Cikkszám:
- AX 2583100
- Kivitel
- 10 db kis tömítőbetéthez
- Termékleírás
- Univerzális használatra minden felületen és falon, előszerelt kábelek és csatlakozódugós vezetékek bevezetéséhez. 24- ill. 16-pólusú csatlakozó-kikönnyítésekre is szerelhető.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- Fekete
- Egységcsomag
- Tömítőkeret
Reteszelő keret - Szükséges kivágás
- 113,5 x 46 mm (24 pólusú)
- Méret
- Szélesség: 153,08 mm
Mélység: 70,08 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,13 kg
- Bruttó tömeg
- 0,148 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- SZ Tömítő keret, moduláris kábelbeveztőhöz, 113,5 x 46 (24-polig)
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk